80 MM

80 MM
80 MM

Shaft, 60 Case, 79.97 / 80.00 mm Diameter, Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C Min., 202 in Longo +/- 1.60 mm

Lead Time:  1 Day  *

  • O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real79.97 / 80.00 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal80 mm
Comprimento202 in +/- 1.60 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície0.20 Ra µm 
ClasseClasse MM (h6) 
Cônico0.0025 mm
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Profundidade do encaixe2.54 mm
Redondeza0.0020 mm
Weight202.9 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: